- 주문 번호:
- CM 5001371
- 제품 설명
- 기계 작업 없이 주어진 볼트로 인클로저 깊이에 조립하기 위한 용도. 2 측면에 시스템 드릴 구멍 있음. 추가 조립 옵션을 가능하게 합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TP
깊이: = 300 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.6 kg
- 총 무게
- 0.687 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177620605
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
CM 베이스 구성 레일, TP용, 깊이: 300mm