장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

주문 번호: VX 8619700

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.

주문 번호:
VX 8619700
제품 설명
케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
Distance between fixing points
275 mm
도어 폭으로 적합
400 mm
설치 옵션 VX
In door width 400 mm
설치 옵션 AX
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
인클로저 너비 300mm
AX 플라스틱 설치 옵션
In door width 400 mm
AX 3피스 설치 옵션
인클로저 깊이 473mm
설치 옵션 CX
인클로저 깊이 400mm의 콘솔 하단부
인클로저 깊이 400mm의 스탠딩 콘솔 하단부
조립 설명서
내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
참고 사항
장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함
적합한:
인클로저 유형: VX
AX
AX 플라스틱
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
스탠딩 콘솔 CX
CX 콘솔 하부
Suitable for width or height or depth: 400 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.68 kg
총 무게
0.686 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
4.56
관세 번호
73269098
EAN
4028177924659
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
장착 플랜지 14 x 39mm가 있는 VX 천공 섹션, 적합한 도어 폭: 400mm
설명
PCF-declaration
문서화
Load brochure
사용 설명서