장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

주문 번호: VX 8619710

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.

주문 번호:
VX 8619710
제품 설명
케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
Distance between fixing points
375 mm
도어 폭으로 적합
500 mm
설치 옵션 VX
In door width 500 mm
VX SE 설치 옵션
In door width 500 mm
설치 옵션 AX
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
인클로저 폭 1000mm의 잠금 도어에
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
인클로저 높이 500mm
인클로저 너비 400mm
AX 플라스틱 설치 옵션
In door width 500 mm
AX 3피스 설치 옵션
인클로저 깊이 573mm
설치 옵션 CX
콘솔 상단부 및 콘솔 중앙부 깊이, 내부 구조물 CX용 레일과 함께 사용
인클로저 깊이 500mm의 콘솔 하단부
In door width 500 mm
설치 옵션 TP
In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
조립 설명서
내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
참고 사항
장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함
적합한:
인클로저 유형: VX
VX SE
TP
AX
AX 플라스틱
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
스탠딩 콘솔 CX
CX 콘솔 시스템
Suitable for width or height or depth: 500 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.92 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177924635
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
장착 플랜지 14 x 39mm가 있는 VX 천공 섹션, 적합한 도어 폭: 500mm
설명
PCF-declaration
문서화
Load brochure
사용 설명서