조립 클립 서포트 레일용

주문 번호: SZ 2309000

케이블 덕트, 장착 플레이트, 장착 앵글을 서포트 레일 35/7.5과 35/15에 EN 60 715에 따라 안전하고 신속하게 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2309000
제품 설명
케이블 덕트, 장착 플레이트, 장착 앵글을 서포트 레일 35/7.5과 35/15에 EN 60 715에 따라 안전하고 신속하게 고정하기 위한 용도.
장점
설치해야 할 부품에 장착 클립을 간단하게 사전 조립한 뒤 이를 서포트 레일에 스냅식으로 장착하면 됨
재료
스프링 패널
포장 단위
30 개
순 중량
0.18 kg
총 무게
0.196 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
39269097
EAN
4028177020887
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Mounting clip, for support rail
문서화
사용 설명서