- 주문 번호:
- TS 7526964
- 제품 설명
- 회전수 제어기, 인클로저 내부 온도 제어기 및 습도 제어기와 같은 구성품의 스냅식 직접 장착을 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 보드
조립 부품 포함 - 적합한:
- 인클로저 유형: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.196 kg
- 총 무게
- 0.206 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE 강판용, TS 8 조립 보드, 통합 중산모형 레일 있음, 구성 요소를 직접 스냅 체결, 아연도금
- 문서화
- Info sheet