- 주문 번호:
- SZ 2389000
- 제품 설명
- 모든 표면에 수직 및 수평 장착.
- 재료
- 손잡이 관: 알루미늄
관 홀더: 아연 다이 캐스팅 - 표면 처리
- 손잡이 관: 자연 산화방지코팅
- 색상
- 관 홀더: RAL 7035
- 제공 범위
- 손잡이 관 2개
관 홀더 4개 - 길이
- 420 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.34 kg
- 총 무게
- 1.54 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- SZ Handle set
- 문서화
- 사용 설명서