키보드 서랍, 1U 두 개의 19"(482.6mm) 조립 레벨용

주문 번호: DK 7281200

482.6mm(19") 조립 레벨용, 다음 제품 수용에 적합합니다. 최대 420 x 40 x 220mm의 키보드, 완전 분리 가능, 잠금 가능.

주문 번호:
DK 7281200
장점
19"(482.6mm) 키보드 수용에 적합한 공간 절약형 서랍
완전 당김형, 당김 완화장치 및 경첩 부착 케이블 서포트가 있음
전면 잠금 가능
사용 영역
두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글에 장착하기 위한 용도
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
열쇠
키보드 최대 치수(폭x높이x깊이)
420 x 40 x 220 mm
레벨 간격
460 ‐ 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.68 kg
총 무게
4.7 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
18.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177390102
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Keyboard drawer, 1 U, For two 482.6 mm (19") attachment levels