베이스 관 모양 도어 프레임용

품목 번호: IW 6902.950

장치 선반 대용으로 타워 PC(최대 20kg)를 수납하기 위한 공간 절약형 선반. 폭 600mm 인클로저의 도어 프레임에 스크루로 체결하기 위한 용도.

품목 번호:
IW 6902.950
제품 설명
장치 선반 대용으로 타워 PC(최대 20kg)를 수납하기 위한 공간 절약형 선반. 폭 600mm 인클로저의 도어 프레임에 스크루로 체결하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7015
제공 범위
고정용 띠
조립 부품
서포트 스트립
치수
폭: 445 mm
높이: 159 mm
깊이: 230 mm
부하량
20kg
참고 사항
배송 범위에 포함된 조립 바는 600mm 도어 너비에 적합
포장 단위
1 개
순 중량
4.548 kg
총 무게
4.748 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
16.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177438729
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
IW Industrial workstation, base for tubular door frame
문서화
Info sheet