- 주문 번호:
- SG 2374020
- 버전
- 개별 도관, 길이 250mm
- 색상
- 알루미늄
- 길이
- 250 mm
- 설치 옵션
- 연결 구성품 2368001과 함께 경광등에 모듈식 IP 65
- Signal pillar
- 3단 LED
- 모듈형 IP 65
- 치수
- 길이: 250 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.07 kg
- 총 무게
- 0.075 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177219847
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- 제품 설명
- SG Mounting component for conduit mounting, for signal pillar, modular and LED-compact, Single conduit, L: 250 mm
- 문서화
- Quick guide
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보