- 주문 번호:
- SZ 4182000
- 제품 설명
- 23 x 23mm 마운팅 앵글을 다양한 방식으로 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 제공 범위
- 1세트 = 고정 브래킷 1개, M6 x 12mm 스크류 1개, M6 캡티브 너트 1개
- 설치 옵션
- 아래 위치 중 한군데에서 턱이 지지 않게 설치하는 경우: 인클로저 외부 면과 인클로저 내측 폭
- 스냅식 너트 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS 인클로저 섹션에, TS 천공 레일 25 x 38mm의 높이에서 오프셋된 위치에 설치
- VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 VX, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX, TS 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
- 12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
- 참고 사항
- U 너트(권장 치수: M6)
- 적합한 인클로저 유형
- VX
- TS
- VX SE
- 포장 단위
- 24 개
- 순 중량
- 1.2 kg
- 총 무게
- 1.509 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Mounting bracket, for fastening of PS mounting rail 23x23 mm, via adaptor rail for PS compatibility