- 주문 번호:
- SZ 2561400
- 버전
- 솔리드형
- 제품 설명
- 기본 사양으로 함께 제공되는 글랜드 플레이트의 대체/교체 부품.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
- 치수
- 폭: 330 mm
깊이: 90 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: AE
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 3
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66(통상적인 방식으로 바닥에 장착하는 경우)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.08 kg
- 총 무게
- 0.319 kg
- 관세 번호
- 73079100
- EAN
- 4028177510166
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- SZ Metal gland plate, closed, WD: 330x90 mm, size: 3