글랜드 플레이트 TP용

주문 번호: CM 5001239

조립 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 이루어짐.

주문 번호:
CM 5001239
버전
슬라이딩 패널
제품 설명
조립 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 이루어짐.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
참고 사항
안정성을 높이고 케이블을 다양하게 인입할 수 있도록 바닥 개구부가 인클로저의 폭 1,000mm, 1,200mm 그리고 1,600mm 부분에서 분할되어 있기 때문에 다양한 방식의 구성이 가능합니다.
TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
치수
깊이: 150 mm
적합한:
인클로저 유형: TS IT
TS
CM
TP
폭: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.9 kg
총 무게
0.96 kg
관세 번호
72092690
EAN
4028177681231
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Sliding gland plate, D: 150 mm, For W: 600 mm