케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 TS, TS IT, VX SE용

주문 번호: TS 7825387

2분할형 바닥 모듈에는 서로 엇갈리게 갈라지는 특수 브러시 스트립이 있어 케이블이 많은 경우에도 확실히 밀폐됩니다.

주문 번호:
TS 7825387
버전
고밀도 브러시 스트립을 이용한 케이블 인입
제품 설명
브러시가 어긋나게 다른 쪽에 위치해 있는 특수 브러시 스트립을 이용하여 케이블을 안전하고 올바르게 인입할 수 있음. 케이블이 이미 설치되어 있는 경우에도 2분할형 버전을 이용하여 베이스 모듈을 추가 설치할 수 있음.
재료
모듈 플레이트: 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
표면 처리
모듈 플레이트: 아연도금
제공 범위
조립 부품
클립 포함
참고 사항
TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
치수
깊이: 237.5 mm
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
SE
폭: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.811 kg
총 무게
1.9 kg
관세 번호
83024200
EAN
4028177551169
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Gland plate module, For W: 800 mm, For cable entry with brush, super-airtight