- 주문 번호:
- VX 5302036
- 제품 설명
- 설치 장치에 냉기 흐름의 표적 라우팅과 19”(482.6mm) 장착 레벨의 순환 구획을 위한 용도.
- 장점
- 공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치
- 대안으로 스크루로 체결 가능
- 최대 인클로저 높이 47U에 맞게 맞춤형으로 길이를 자르기 위한 용도
- 사용 영역
- 브러시 키트는 두 개의 수직 케이블 덕트와 결합하기 위한 용도로 설계되었음, 양측, 19”(482.6mm) 장착 레벨 측면. 브러시 키트를 케이블 덕트와 결합하면 공기 유도 플레이트 대신으로 사용할 수 있음.
- 부분 설치로 공기 유도 플레이트 및 케이블 덕트와 결합 가능
- 작동 원리
- 브러시 키트는 케이블 덕트와 측면 패널 사이의 영역을 위한 수직 브러시 스트립 및 19”(482.6mm) 장착 레벨의 루프와 바닥 영역에서 분할을 위한 브러시 스트립이 있는 수평 공기 유도 플레이트로 구성됨
- 재료
- 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-V0
브러시 솔: 플라스틱, UL 94-HB
공기 유도 플레이트: 강판, 도장 처리
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 2개 브러시 스트립, 수직, 양측
수평 공기 유도 플레이트 2개, 상부와 하부
2개의 수평 브러시 스트립, 첫 번째 19" 장착 레벨 사이의 상단과 하단
케이블 덕트와 루프 및 글랜드 플레이트 사이에 8개의 수평 브러시 스트립
조립 부품
- 솔 길이:
- 48 mm
- 설치 옵션
- 19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에
- 19" 장착 앵글(다이내믹), VX IT에
- 조립 설명서
- 공기 유도를 위한 요소로서 브러시 키트와 함께 결합하여 케이블 덕트를 사용하려면 케이블 덕트에 있는 케이블 부싱 개구부를 막거나 브러시 스트립이 있는 케이블 부싱 패널로 차단해야 함
- 적합한:
- 폭: = 800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.6 kg
- 총 무게
- 4.8 kg
- 관세 번호
- 39259020
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
-
Brush kit for VX IT cable duct, for all-round shielding of the 19" mounting level and targeted routing of the cold air flow to the installed equipment. Bristle length 48 mm, enclosure width 800 mm