케이블 덕트

주문 번호: TS 8800754

인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함. 바 및 케이블 덕트 바닥의 공칭 중지점.

주문 번호:
TS 8800754
버전
장착 플레이트용
VX 시스템 천공에 설치용
제품 설명
인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함. 바 및 케이블 덕트 바닥의 공칭 중지점.
재료
강성 PVC
난연성, 자기 소화성
내열 범위 최대 +60 °C까지
색상
RAL 7030과 유사
제공 범위
커버가 있는 케이블 덕트
Bar width
5.5 mm
Slot width
4.5 mm
설치 옵션
인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함
인클로저 프레임(설치 위치 ±0mm)과 턱이 지지 않게 후방 장착 플레이트가 설치되면 수평 구조의 케이블 덕트는 인클로저 섹션에 장착된 케이블 덕트와 평면이 됨
열반 인클로저에서 수직 인클로저 프레임에 장착하기 위한 100mm 케이블 덕트
참고 사항
다른 치수에 맞게 줄일 수 있음.
치수
폭: 100 mm
깊이: 80 mm
길이: 2,000 mm
포장 단위
12 개
순 중량
21.96 kg
총 무게
23.58 kg
관세 번호
39259020
EAN
4028177445482
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
제품 설명
TS Cable duct for mounting plate, WHD: 100x2000x80 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK