- 주문 번호:
- CP 6052000
- 제품 설명
- 선택에 따라 케이블 클립, 케이블 타이 2597.000 또는 시판 케이블 타이로 케이블 고정.
- 사용 영역
- 장착용 컷아웃 120 x 65mm 또는 Ø 130mm가 있는 운영 하우징에 설치하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 수평 C 레일 및 고정 스크류 포함
- 참고 사항
- 브래킷 높이 = 25mm(수평 C 레일 40mm가 설치되어 있는 경우).
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.146 kg
- 총 무게
- 0.156 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
CP Cable clamping bracket, for command panel, with support arm connection Ø130 mm or 120x65 mm