케이블 클렘프 레일, 깊이 조절 가능 TS, TE용

주문 번호: DK 7858162

TS 및 19" 마운팅 프레임용, 2개의 19" 마운팅 프레임 사이의 고정 간격에 맞게 길이를 조절할 수 있습니다.

주문 번호:
DK 7858162
제품 설명
TS 및 TS IT 인클로저 깊이의 장착 앵글 사이에서 사용 가능
사용 영역
인클로저 프레임에 케이블을 라우팅하고 배치된 케이블의 당김을 완화하기 위한 용도. 케이블 타이나 벨크로 밴드를 사용하여 케이블을 케이블 클램프 레일에 고정할 수 있음.
이 케이블 클램프 레일은 직접 19"(482.6mm) 장착 레벨 후면에 가로로 또는 2개의 장착 레벨 사이에 있는 인클로저의 깊이에 걸 수 있게 되어 있음. 스크루를 이용한 추가 체결로 장치를 고정함.
레일 깊이를 다양하게 조절할 수 있어, 2개의 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이의 고정 간격에 맞게 길이를 조절할 수 있음.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품 포함
레벨 간격
500 ‐ 895 mm
참고 사항
장착 치수 + 152mm = 19"(482.6mm) 레벨 사이 간격
포장 단위
4 개
순 중량
1.6 kg
총 무게
1.7 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177437388
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable clamp rail, depth-variable, distance between levels: 500-895 mm