- 주문 번호:
- DK 5502405
- 버전
- 공구가 필요없는 조립
- 제품 설명
- 최소 휨 반경을 준수하면서 시스템에 맞게 케이블을 구부리거나 차후 사용할 여분의 케이블이나 남은 케이블을 수용하기 위한 용도. 이 구성요소는 케이블 라우팅을 위해 개별적으로 또는 조합하여 선택적으로 사용할 수 있음. 이 구성품은 반원형 또는 정원형으로 조합됨.
- 장점
- 공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치
- 대안으로 스크루로 체결 가능
- 케이블 라우팅 요소를 장착하기 위한 통합 다기능 천공
- 열쇠 구멍 마운트를 통해 7U 피치 패턴에서 PDU 고정을 위한 통합 장착용 구멍
- 사용 영역
- 네트워크 및 서버에 적용 시 수직 케이블 라우팅 및 변형 방지를 위한 용도
- 재료
- UL 94-V0에 준하는 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 장착 클립 및 조립 부품 포함
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.187 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177679405
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 제품 설명
- DK Cable manager, RAL 9005