- 주문 번호:
- DK 7831472
- 버전
- 서포트 높이 102mm
- 제품 설명
- 깊이 조절이 가능한 서포트 시스템은 루프 플레이트 외측에 있는 스크루 체결부를 이용하여 800 ~ 1200mm 깊이의 모든 네트워크 인클로저에 고정할 수 있음. 탭핑 나사나 캡티브 너트용 시스템 천공이 통합되어 있어서 가장 일반적인 케이블 트레이 시스템의 장착이 가능함.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 부하 용량(정적 하중)
- 2,500 N
- 참고 사항
- VX IT용 팬 장착 플레이트와 결합 지원
- 다른 케이블 라우팅 레일 또는 도관을 수용하기 적합한 천공 레일과 조합해서도 사용 가능
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 3.29 kg
- 총 무게
- 3.49 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 13.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
TS System supports for cable routes, Support height 102 mm