장착 프레임에 케이블 루트 TE용

주문 번호: DK 7000685

TE 인클로저 시스템 내부에서 장착 프레임에 케이블 루트를 후면, 측면으로 장착하기 위해 인클로저 프레임에 독립적으로 수직 케이블 매니지먼트가 가능함.

주문 번호:
DK 7000685
제품 설명
인클로저 프레임에서 독립적으로 TE용 19"(482.6mm) 장착 프레임의 측면에 수직으로 케이블을 인입하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 100 mm
높이: 1,700 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.131 kg
총 무게
3.32 kg
관세 번호
83024200
EAN
4028177492141
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable route on the mounting frame, WxH: 100x1700 mm
문서화
Info sheet