여분 케이블 비축용 홀더

주문 번호: DK 7220500

인클로저 후면 영역에 고정하거나 네트워크 인클로저 측면에 고정하기 위해 사용.

주문 번호:
DK 7220500
제품 설명
인클로저 후면 영역에 고정하거나 네트워크 인클로저 측면에 고정하기 위한 용도. 여분 케이블 비축용 홀더는 모든 깊이 버팀심 또는 25mm 피치 패턴이 있는 섀시 및 레일에 고정할 수 있고, 고정 사이즈는 150mm입니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
색상
RAL 7035
치수
폭: 280 mm
높이: 151 mm
깊이: 75 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.56 kg
총 무게
0.66 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177221659
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Surplus cable holder, WHD: 280x151x75 mm, For 25 mm pitch pattern, attachment dimensions: 150 mm
문서화
Info sheet