- 주문 번호:
- DK 7269135
- 제품 설명
- 광케이블 및 동케이블 정리용. 패치 패널에서 나오는 케이블은 관통구를 통해 트레이로 유도된 뒤 측면으로 분배될 수 있습니다. 개구부가 둥글게 마감되어 있어서 케이블이 손상될 염려가 없습니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 높이 단위
- 2 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.591 kg
- 총 무게
- 1.773 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 6.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- DK Cable management panel, 2 U