액세서리 19" 케이블 라우팅 1개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 패치 인클로저 또는 복도 분배형 인클로저 또는 2개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 서버 랙이든 시스템 액세서리의 다양성은 19"(482.6mm) 레벨 앞/뒤/측면으로 케이블 라우팅의 모든 요건을 충족함. 19" 케이블 라우팅 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 19˝ 레벨의 측면 케이블 라우팅 제품으로 이동 19" 케이블 라우팅 19˝ 레벨 앞 케이블 라우팅 19˝ 레벨 앞 케이블 라우팅 제품으로 이동 19" 케이블 라우팅 19˝ 레벨 뒤 케이블 라우팅 19˝ 레벨 뒤 케이블 라우팅 제품으로 이동 19" 케이블 라우팅 19인치 케이블 브리지, 가변 깊이 안전하고 깔끔한 케이블 라우팅을 위한 편리한 솔루션 – 유연하게 사용 가능하고 사용하는 인클로저 유형에 구애받지 않음. 제품으로 이동