케이블 덕트 TS IT, TE용

주문 번호: DK 5502145

양쪽 탈착식 경첩 장착 케이블 커버가 있는 케이블 덕트

주문 번호:
DK 5502145
제품 설명
케이블 덕트는 양쪽에 경첩이 부착된 분리 가능한 케이블 커버를 지니고 있으며 스크류로도 고정 가능합니다.
장점
공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치
U 기반 케이블 라우팅을 통한 높은 포장 밀도.
배면 열반 가능
재료
강판
UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
커버 및 조립 부품 포함
여분 케이블용 케이블 리테이너 4개
높이 단위
42 U
적합한:
인클로저 유형: TS IT
TE
폭: 800 mm
높이: 2,200 mm
폭에 적합
800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
8.298 kg
총 무게
8.735 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177681224
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable duct, WxH: 800x2200 mm, 42 U, For TS IT, RAL 9005
문서화
사용 설명서