- 주문 번호:
- SZ 8800060
- 제품 설명
- 케이블 라우팅 그로밋, 커넥터 관통 그로밋과 결합한 안전한 케이블 인입 플레이트. 기본 사양인 베이스 플레이트 대신 장착됨.
- 장점
- 특히 서로 다른 단면적을 가진 케이블에 적합
- 인클로저가 대칭형이기 때문에 치수만 맞는다면 케이블 인입 플레이트도 글랜드 플레이트와 마찬가지로 인클로저 깊이에서 좌/우에 삽입할 수 있음
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 컷아웃 개수
- 5
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS: = 600 mm
 인클로저 유형: SE
 인클로저 유형: PC
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.874 kg
- 총 무게
- 1.074 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177212466
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- TS Cable entry plate, for TS, SE and PC enclosures, for W: 600 mm