케이블 인입 플레이트 TP 톱 콘솔 시스템에 설치

주문 번호: SZ 5001.229

케이블 인입 그로밋, 커넥터 그로밋과 결합한 안전한 케이블 인입 플레이트. 기본 사양인 글랜드 플레이트 대신 장착됨.

주문 번호:
SZ 5001.229
제품 설명
케이블 인입 그로밋, 커넥터 그로밋과 결합한 안전한 케이블 인입 플레이트. 기본 사양인 글랜드 플레이트 대신 장착됨.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TP: = 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.56 kg
총 무게
0.66 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177523333
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
CM Cable entry plate, for CM, Top-Pult-System, for W: 1200 mm