- 주문 번호:
 - VX 8618802
 - 장점
 - 간단 조립
 - 면 전체로 받쳐주며,
 - 인클로저에 인입된 케이블의 높은 실링 효과를 보장
 - 사용 영역
 - 글랜드 플레이트 위에 끼워 조립
 - 재료
 - 강성 PVC
난연성, 자기 소화성
내열 범위 최대 +60 °C까지
실링: 발포 PU
단면: 30 x 25mm - 제공 범위
 - 플러그인 섹션, 발포고무 케이블 클램프 스트립 포함
 - 참고 사항
 - 케이블 인입부당 두 개의 피스가 필요함
 - 인클로저 폭 1000mm 이상부터 베이스 개체의 폭이 두 영역으로 나뉨. 두 케이블 인입부(좌/우)를 사용할 수 있음
 - 적합한:
 - 인클로저 유형: VX: = 1,000 mm
인클로저 유형: VX SE
인클로저 유형: 스탠딩 콘솔 CX - 포장 단위
 - 4 개
 - 순 중량
 - 0.24 kg
 - 총 무게
 - 0.28 kg
 - 관세 번호
 - 39269097
 - EAN
 - 4028177922761
 - ETIM 9
 - EC000211
 - ECLASS 8.0
 - 27142421
 - 제품 설명
 - 케이블 인입용 VX 섹션, 중앙, 적합한 폭: 1000mm
 
- 문서화
 - Info sheet