19" 설치 시스템

장착 앵글

벽면 장착 인클로저, 개별 인클로저, 열반 인클로저에 대해 하나 또는 두 개의 19"(482.6mm) 레벨이 있는 내부 설치용 장착 앵글과 장착 프레임.

장착 앵글

어댑터-섹션, 19" VX, VX SE용

전자장치 구성품, 서브랙 및 기타 19"(482.6mm) 장치 고정용. 부분 조립품에 대해서는 어댑터 섹션을 간단히 잘라서 사용.

장착 앵글

기본 장착 앵글, 19"(482.6mm) VX IT용

인치 단위의 장착 레벨을 구성하기 위한 용도 또는 인치 단위의 부분 설치에 적합. L자형 사양으로 19”(482.6mm) 시스템 천공에 직접 장착되면서 시중의 모든 서버 시스템 장착 키트의 직접적인 고정이 가능함.

장착 앵글

다이내믹 장착 앵글, 19"(482.6mm) VX IT용

서버 시스템 설치 키트의 수납을 위한 장착 앵글.

장착 앵글

어댑터-섹션, 482.6mm(19") TS, VX SE용

서브랙 및 기타 설치 구성품 고정용, 부분 조립품을 위해 어댑터 섹션을 간단히 축소할 수 있습니다.

장착 앵글

장착 앵글, 482.6mm(19") TS용

서버 시스템용 장착 키트의 고정을 위한 L자형 장착 앵글.

장착 앵글

장착 앵글, 482.6mm(19") FlatBox용

두 번째 조립 레벨로 사용되는 L형 브래킷

장착 앵글

19"(482.6mm) 장착 앵글 DK PS, CS 신형 기본 인클로저용

네트워크 및 서버 랙과 아웃도어 인클로저 CS New Basic의 19"(482.6mm) 구성품 장착용

장착 앵글

두 번째 조립 레벨 데이터 랙용

482.6mm(19") 네트워크 구성품을 수용하거나 장치 선반 및 슬라이딩 레일을 고정하기 위해 사용

장착 앵글

열반 브래킷 데이터 랙용

배전 랙의 열을 맞추거나 데이터 랙 사이의 케이블을 라우팅하는 데 사용합니다.

장착 앵글

설치 프레임 54U TS 8용

42U 사용 가능 조립면이 있는 측면으로 이동한 19˝ 레벨을 구성하거나 측면에 수직으로 설치할 수 있는 또 다른 12U를 추가로 통합하기 위해 사용

장착 앵글

장착 프레임, 19"(482.6mm) TS, CS 기본 및 모듈 인클로저용

전방 및 후방 482.6mm(19") 레벨 설치용, 용접된 482.6mm(19") 마운팅 프레임은 모든 깊이로 고정할 수 있습니다.

장착 앵글

장착 프레임, 19"(482.6mm) TS, TS IT용

전방 및 후방 482.6mm(19") 레벨 설치용, 용접된 482.6mm(19") 마운팅 프레임은 모든 깊이로 고정할 수 있습니다.

장착 앵글

커버 , 자기식 VX IT용

전면 시스템 구멍 덮기용(옵션)

장착 앵글

21" OCP 전원 레일 OCP ORV3 랙용

Rittal OCP ORV3 랙에 전원 공급 장치(PSU)를 설치하기 위한 스냅형 레일.

장착 앵글

IT OCP 21인치 레일 세트 OCP ORV3 랙용

Rittal OCP ORV3 랙에 21" 구성 요소를 설치하기 위한 스냅형 OCP 레일.

장착 앵글

21인치-19인치 OCP 어댑터

ORV3 랙의 OU 19인치 구성품용 어댑터 레일.

장착 앵글

장착 앵글, 미터계 TS 8용

미터계 어셈블리 및 구성품 고정을 위한 L형 마운팅 앵글