마운팅 키트, 2U 인치계 설치 구성품용

주문 번호: DK 7246420

이 키트를 인클로저 프레임이나 기존 마운팅 앵글 측면에 고정하면 인클로저 내부에서 2U 만큼의 추가 설치면을 신속하고 간단하게 확보할 수 있습니다.

주문 번호:
DK 7246420
제품 설명
이 키트를 인클로저 프레임이나 기존 마운팅 앵글 측면에 고정하면 인클로저 내부에서 2U 만큼의 추가 설치면을 신속하고 간단하게 확보할 수 있습니다. 브래킷을 고정할 수 있는 길쭉한 고정 구멍 덕분에 2개의 설치 브래킷 사이의 간격을 자유롭게 선택할 수 있어 그 밖의 482.6mm(19˝) 고정 사이즈에도 사용할 수 있습니다. 두 번째 구멍 열은 추가 설치면을 구성하는 데 이상적입니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품 포함
높이 단위
2 U
포장 단위
2 개
순 중량
0.172 kg
총 무게
0.18 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024900
EAN
4028177435735
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
DK Mounting kit, 2 U, For 482.6 mm (19") equipment
문서화
Info sheet