서포트 레일 VX IT용

주문 번호: VX 5302170

주문 번호:
VX 5302170
제품 설명
깊이 버팀대를 사용하는 경우 깊이 1000mm 이상, 폭 800mm의 인클로저에 장착 앵글을 고정시키기 위한 용도. 서포트 레일은 네트워크/서버 랙의 부하 분배를 향상시키기 위한 용도.
기술 사양
측면 원형 및 사각 드릴 구멍
재료
강판
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
서포트 레일은 프레임 구조의 종방향 버팀대 하단 중앙에 가로로 나사로 체결됨
적합한:
폭: = 800 mm
깊이: > 1,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.83 kg
총 무게
0.961 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
Support rail for VX IT, for attachment of mounting angles in enclosures with depth > 1000 mm and width 600 mm or 800 mm when depth stays are deployed. The support rail improves load distribution
문서화
Info sheet