- 주문 번호:
- DK 7246100
- 버전
- 설치 위치 중앙
- 제품 설명
- 개별 482.6mm(19") 구성품을 고정하거나 인클로저 후면부에서 추가 설치 공간 확보를 위한 용도. 어댑터 조립 앵글에 있는 조립 레벨은 25mm 단위로 100mm 오프셋된 깊이에 설치될 수 있기 때문에 패치 패널이나 스플라이스 박스를 사용하는 경우에도 정렬할 수 있는 충분한 공간이 확보됩니다. 프레임 섹션의 장착 레벨이나 인클로저 깊이 내 해당 섀시에 고정됨.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 높이 단위
- 3 U
- 설치 사이즈
- Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.14 kg
- 총 무게
- 1.304 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
DK Adaptor kit, 3 U, For W: 800 mm