조립 키트 VerticalBox용

주문 번호: DK 7501100

내부 설치 시 케이블 라우팅과 소형 장치, 콘센트 스트립 등의 유연한 고정을 위한 회전식 서포트 플레이트

주문 번호:
DK 7501100
제품 설명
스윙식 서포트 플레이트는 내부 설치 시 케이블 라우팅과 소형 장치, 콘센트 스트립 등의 고정을 보다 용이하게 수행할 수 있게 합니다. 25mm 피치 패턴에 깊이를 조절하여 위치를 정할 수 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 350 mm
높이: 485 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.3 kg
총 무게
2.85 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177625433
ECLASS 8.0
27189234