수용 시스템, 2U LSA 설치 부품 키트용

주문 번호: DK 7050035

LSA 설치 키트용, 482.6mm(19˝) 조립 레벨 내에 LSA 조립 받침대/범용 조립 브래킷을 수용하기 위해 사용

주문 번호:
DK 7050035
제품 설명
19"(482.6mm) 장착 레벨 내 LSA 서포트 시스템을 수용하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
깊이: 98.5 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.204 kg
총 무게
1.38 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
5.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024900
EAN
4028177166233
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Accommodation system for LSA installation kit, 2 U