장치 선반, 당김형 TS, PC, IW용

주문 번호: IW 6902960

수직 TS 인클로저 프로파일에 직접 장착, 인클로저 폭.

주문 번호:
IW 6902960
제품 설명
수직 TS 인클로저 섹션에 직접 조립.
재료
강판
색상
RAL 7015
제공 범위
다단 전개식 슬라이딩 레일 2개 포함
부하량
30kg 정적 표면 하중
참고 사항
장착 플에이트 미포함 인클로저용
품목 번호 관련 참고 사항:
TS 기반 깊이 800mm 인클로저에도 조립할 수 있습니다(안쪽 고정쇠 풀아웃 가능).
설치면
폭: 465 mm
깊이: 545 mm
적합한:
인클로저 유형: TS
PC
IW
폭: = 600 mm
깊이: = 600 mm
= 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
6.854 kg
총 무게
7.215 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
29.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177289864
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
IW 장치 선반, 당김형, TS, PC, IW용, 캐비닛 깊이 600 mm용
문서화
Info sheet