- 주문 번호:
- DK 5501685
- 제품 설명
- 두 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이, 19"(482.6mm) 장착 앵글 또는 19"(482.6mm) 장착 프레임에 장착하기 위한 용도.
- 장점
- 인클로저 전면에서 공구를 사용하지 않고 1인 조립할 수 있으며, 시간을 절약할 수 있음
- 자동 잠금형
- 충분히 확장가능
- 사용 영역
- 개별적인 레벨 간격에 맞추기 위해 깊이 조절 가능
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 베이스: 분사 도장
다단 전개식 슬라이딩 레일/설치 키트: 아연도금
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 장치 선반, 천공형
설치 키트가 있는 다단 전개식 슬라이딩 레일
조립 부품
- 부하량
- 50kg
- 치수
- 폭: 419 mm
깊이: 700 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- 레벨 간격
- 600 ‐ 900 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 7.953 kg
- 총 무게
- 8.52 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 32.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177679122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Component shelf, WHD: 419x1 Ux700 mm, 50 kg, distance between levels: 600-900 mm, Pull-out, RAL 9005