장치 선반, 고정 설치

주문 번호: DK 7119455

장치 선반 2SU, 미터계 시스템 천공에 고정하기 위한 고정 설치. 부하 용량: 25kg.

주문 번호:
DK 7119455
버전
미터계
제품 설명
장치 선반 2SU, 미터계 장착 앵글의 시스템 천공에 고정하기 위한 고정 설치. 부하 용량: 25kg.
사용 영역
미터계 장착 레벨에 장착하기 위한 용도
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
부하량
25kg 정적 표면 하중
참고 사항
다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
치수
폭: 535 mm
깊이: 400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.563 kg
총 무게
3.763 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261