등전위화용 별 모양 접지점 8mm 어스볼트용

주문 번호: IT 7548210

8mm 어스 볼트용, 8mm 어스 볼트에 간단하게 등전위화를 이루는 데 사용하거나, 중앙 접지점과 결합해서 사용합니다.

주문 번호:
IT 7548210
제품 설명
이 접지 커넥터로 8mm 접지 볼트에 간단하게 등전위화하거나 중앙 접지 지점 7829.200과 연결할 수 있음. 최대 5개의 납작-핀 커넥터(6.3mm)를 접지 지점과 접촉하게 할 수 있음.
제공 범위
접지 커넥터 10개, 조립 부품 포함.
포장 단위
10 개
순 중량
0.11 kg
총 무게
0.126 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177520264
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
제품 설명
DK Potential equalisation star, For earthing bolt, 8 mm, For flat-pin connector, 6,3 mm