이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 주문 번호:
- SV 9661240
- 제품 설명
- 버스바, 콤비 앵글, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.
- 장점
- 사전 조립된 콤비 앵글, 열반 브래킷 및 개별적으로 인클로저 폭에 맞게 절단한 버스바는 조립에 대한 시간과 비용의 절감을 가능케 함
- 사용 영역
- 유형 2/-4
- 재료
- E-Cu
- 제공 범위
- 조립 부품
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1초
- 버스바에 적합
- 통합된 드릴 구멍이 있는 버스바 E-Cu
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- 버스바에 적합
- 폭: 40, 80
높이: 10, 10 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2.2 kg
- 총 무게
- 2.356 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.44
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177555808
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 제품 설명
- SV PE/PEN combination angle E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 135 mm
- 문서화
- Safety instructions