- 주문 번호:
- SZ 1485744
- 재료
- 도어 및 도어 프레임: 강판
- 표면 처리
- 도어: 분체 코팅, 텍스처 도장
도어 프레임: 아연도금 - 색상
- 도어: RAL 7035
- 제공 범위
- 도어
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
조립 스크루 포함 - 설치 옵션
- 유리 섬유 강화 폴리에스터 AX 내부 측벽에 체결을 위한 보스(bosses)
- 참고 사항
- 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 27mm 매립형 잠금장치로 교체 가능, 버전 A
- 적합한 인클로저 유형
- AX 플라스틱
- 폭에 적합
- = 400 mm
- 높이에 적합
- = 400 mm
- 도어 재료 두께
- 1 mm
- 도어 열림각
- 105°
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.94 kg
- 총 무게
- 2.04 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 제품 설명
- 플라스틱 인클로저 AX용 SZ 내부 도어, 하우징 WxH: 400x400mm
- 문서화
- 사용 설명서