내부 도어 플라스틱 인클로저 AX용

주문 번호: SZ 1485768

믿을 수 있는 액세스 보호. 조작 레벨과 기술 레벨 분리.

잠금장치 인서트

잠금장치 인서트

잠금장치 인서트

잠금장치 인서트

잠금장치 인서트

잠금장치 인서트

잠금장치 인서트

잠금장치 인서트

잠금장치 인서트

주문 번호:
SZ 1485768
재료
도어 및 도어 프레임: 강판
표면 처리
도어: 분체 코팅, 텍스처 도장
도어 프레임: 아연도금
색상
도어: RAL 7035
제공 범위
도어
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
조립 스크루 포함
설치 옵션
유리 섬유 강화 폴리에스터 AX 내부 측벽에 체결을 위한 보스(bosses)
참고 사항
기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 27mm 매립형 잠금장치로 교체 가능, 버전 A
적합한 인클로저 유형
AX 플라스틱
폭에 적합
= 600 mm
높이에 적합
= 800 mm
도어 재료 두께
1 mm
도어 열림각
105°
포장 단위
1 개
순 중량
5.32 kg
총 무게
5.62 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177965850
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
플라스틱 인클로저 AX용 SZ 내부 도어, WxH: 600x800mm
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역