- 주문 번호:
- SV 9674550
- 제품 설명
- 메인 버스바 시스템의 내부 전면은 와이어링 채널 폭 x 깊이 40 x 20mm의 설치를 통해 커버 가능함. 높이 300mm의 전면 트림 패널이 있는 Ri4Power 스위치 기어에 사용 적합. 수평 케이블 라우팅은 전면 트림 패널 뒤에서 이루어짐.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 기능 공간 분리기 및 회로차단기 서포트 레일용 마운팅 브래킷은 사전 제작된 컷아웃을 통해 수직 라우팅을 위한 배선 덕트의 설치를 가능케 합니다.
- 적합한:
- 폭: = 400 mm
= 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.2 kg
- 총 무게
- 1.279 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 제품 설명
- SV Wiring trim panel, for TS, SE (W: 400/600 mm)