플라스틱 재질 도면함 AE용

주문 번호: SZ 2514500

도어 스트립에 고정 및/또는 도어에 접착식으로 고정

주문 번호:
SZ 2514500
버전
도어폭 500mm 부터
장점
아무리 작은 도어라도 원하는 사이즈에 맞춰 아크릴 유리 크기를 조절할 수 있습니다.
제공 범위
양면 접착 밴드가 있는 홀더 2개
아크릴 유리 판
조립 부품
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
340 mm
설치 옵션
타공 도어 스트립 양쪽에 스크류 체결
한쪽 면 스크류 체결, 다른 면 접착 또는 양쪽 모두 접착.
적합한:
높이: ≥ 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.44 kg
총 무게
0.519 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177323780
ECLASS 8.0
27189267
제품 설명
SZ Wiring plan pocket, plastic, for AE, for WH: 500x500 mm
문서화
사용 설명서