- 주문 번호:
- TS 7826685
- 제품 설명
- 표준 루프로 교체하기 위한 용도. 후면 섹션에 슬라이딩 직각형 브래킷 장착. 케이블 다발과 가닥들을 고정하기 위한 케이블 클램프용 양면 고무 스트립. 프레임이 대칭 구조이기 때문에 루프 플레이트를 돌리면 측면으로도 케이블 인입이 가능함. 2분할형 설계로 케이블을 간편하게 재배선할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 적합한:
- 폭: 600 mm
깊이: 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6.745 kg
- 총 무게
- 7.1 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177345331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
- DK-TS8 Roof plate, WxD: 600x800 mm, 2-part, For cable entry
- 문서화
- Info sheet