- 주문 번호:
- SV 9665780
- 버전
- 최대 Ø 66mm 케이블 인입 글랜드 포함
- 제품 설명
- 루프 섹션에서 간단하고 안전하게 케이블 인입을 하기 위한 용도.
- 재료
- 절연재
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 포함
- 치수
- 폭: 250 mm
깊이: 160 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.38 kg
- 총 무게
- 0.39 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177382473
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- SV Cable entry gland, with entry glands up to Ø 66 mm, insulating material