- 주문 번호:
- SV 9665785
- 버전
- 솔리드형
- 제품 설명
- 루프 섹션에서 간단하고 안전하게 케이블 인입을 하기 위한 용도.
- 재료
- 강판, 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 포함
- 치수
- 폭: 250 mm
깊이: 160 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2.388 kg
- 총 무게
- 2.645 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- SV Cable entry gland, solid, sheet steel, spray-finished