상단 설치 모듈 VX용

주문 번호: VX 8618511

위쪽에서 케이블을 끌어 오거나 열반 인클로저의 버스바 시스템을 통해 전원을 분배하기 위한 케이블 정리 공간으로 활용. 기본 사양으로 제공되는 루프 플레이트는 상단 마감용으로 사용됨.

주문 번호:
VX 8618511
제품 설명
위쪽에서 케이블을 끌어 오거나 열반 인클로저의 버스바 시스템을 통해 전원을 분배하기 위한 케이블 정리 공간으로 활용. 기본 사양으로 제공되는 루프 플레이트는 상단 마감용으로 사용됨.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
도장 처리, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
프레임 모듈
전/후면 트림패널 2개
자동 등전위화 기능이 있는 홀더 8개
조립 부품
치수
높이: 200 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
적합한:
인클로저 유형: VX
폭: = 800 mm
깊이: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
12.3 kg
총 무게
12.74 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177957602
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
VX 상단 장착 모듈, 적합한 폭/깊이: 800x600mm
인증
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
문서화
사용 설명서