- 주문 번호:
- VX 8618531
- 제품 설명
- 위쪽에서 케이블을 끌어 오거나 열반 인클로저의 버스바 시스템을 통해 전원을 분배하기 위한 케이블 정리 공간으로 활용. 기본 사양으로 제공되는 루프 플레이트는 상단 마감용으로 사용됨.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 도장 처리, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 프레임 모듈
전/후면 트림패널 2개
자동 등전위화 기능이 있는 홀더 8개
조립 부품 - 치수
- 높이: 200 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
폭: = 1,200 mm
깊이: = 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 16.5 kg
- 총 무게
- 18.06 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177957589
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
- VX 상단 장착 모듈, 적합한 폭/깊이: 1200x600mm
- 문서화
- 사용 설명서