플랜트 엔지니어들은 소규모 제어 애플리케이션의 경우에도 VX25와 같은 베잉 인클로저를 선택하는 경우가 많습니다. 하지만 이것이 항상 최선의 해결책은 아닙니다. 결국 베잉 시스템은 유연성이 뛰어나지만, 그만큼 복잡하기도 하기 때문입니다. 인클로저 유닛을 완성하려면 측면 패널이 필요하고, 베이에 연결되는 지점을 밀봉해야 하며, 베이에 연결하기 위한 액세서리와 마운팅 플레이트 인필이 필요합니다. 또한 각 인클로저마다 베이스/플린트, 핸들 등 별도의 액세서리가 필요합니다. 이 모든 과정은 조립에 시간을 소요할 뿐만 아니라 비용도 발생시킵니다. 다행히도 더 쉬운 방법이 있습니다. 바로 리탈의 VX SE 독립형 인클로저 시스템입니다.
폭이 최대 1800mm에 달하는 VX SE 독립형 인클로저는 최대 3개의 인클로저로 구성된 소형 베잉 조합을 대체할 수 있어, 산업 및 빌딩 기술 분야의 다양한 공간 설계에 이상적인 솔루션입니다. VX SE는 플랜트 및 기계용 제어·자동화 부품이나 난방, 환기, 공조(HVAC) 시스템용 빌딩 자동화 부품을 수용하는 데 탁월한 장점을 제공합니다.
"전반적으로 VX SE는 베이형 인클로저 조합에 비해 10~15%의 비용 절감을 달성합니다."
리플로 일렉트로테크닉 & 엔지니어링의 대표이사 안드레아스 리플로
"경쟁력을 유지하려면 명확한 기준을 정립하는 것이 필수적이며, 우리는 리탈의 기준을 우리만의 기준으로 삼고 있습니다. VX SE는 우리에게 가장 적합한 인클로저 모델이며, 여러 단계를 간소화하는 데 도움이 됩니다."
AuCom Global Solutions의 전무이사인 Thomas Zirk-Gunnemann