Therm
Programa de cálculo para la climatización de armarios de distribución
El software Therm realiza las laboriosas tareas de cálculo de las necesidades de climatización. Este programa de fácil manejo permite obtener el componente de climatización adecuado y correctamente dimensionado. Una vez concluida la computación obtendrá una documentación detallada que podrá imprimir directamente o integrar sencillamente en su editor de textos. Ello le proporciona la máxima seguridad en el cálculo de componentes de climatización.
Todos los cálculos están basados en las especificaciones IEC/TR3 60890 AMD 1 y DIN 3168 para refrigeradores de armarios de distribución.
-
Usted obtiene en una documentación
- La superficie de armario calculada
- La potencia de radiación emitida al entorno o captada del exterior
- La potencia de refrigeración requerida
- La temperatura interior del armario sin medidas de refrigeración
- Propuesta de posibles alternativas
-
Alcance
- Aptitud para redes
- Disponible en 16 idiomas
- Base de datos editable con energía disipada de componentes estándar
- Los cálculos se realizan en base a IEC/TR3 60890 AMD 1 y DIN 3168
- Los resultados se pueden imprimir con todos los datos o guardar como archivo y abrir en un editor de textos
- Posibilidad de cálculo de varios armarios simultáneamente
-
Requisitos del sistema
- 500 MB de espacio libre en el disco duro
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior
- o Mozilla Firefox 3.0 o superior
- u Opera 8.54 o 9.63
- CPU con frecuencia de reloj de 1,8 GHz
- Windows 2000 o XP: Pentium 4, Celeron procesador AMD similar, 512 MB de memoria RAM
- Windows Vista o 7: Procesador Dual-Core o similar, 1 GB de memoria RAM
-
Novedades de la versión 6.2
- Calculador de potencias disipadas para barras colectoras
- Gestión de proyectos con función de copiado y clasificación
- Opción para distribución de la potencia de climatización requerida en varios equipos
- Consideración de la altura sobre cero normal (NN) al seleccionar los ventiladores
- Mayor velocidad de ejecución mediante Ajax
- Informe detallado de sistemas de ensamblaje
- Configurador de refrigeración de retorno integrado
- Interfaz de programa API ampliada
-
Manual de proyección para refrigeración de armarios
El complemento perfecto para Therm: Aprovéchese del know-how de la nueva publicación estándar "Manual de proyección para refrigeración de armarios de distribución". Junto a la aportación fundamental de Rittal han participado también en la publicación empresas de renombre como Audi, Daimler, Siemens, Niles-Simmons Industrieanlagen, Felsomat y Eplan Software & Services.
La directiva de proyección recogida en 80 páginas se basa en experiencias en el ámbito de la climatización de armarios de distribución de las empresas colaboradoras, así como en los resultados de las simulaciones por ordenador (análisis CFD) sobre la generación de calor en los armarios. El libro recoge las relaciones básicas entre la circulación de aire de refrigeración y la distribución de temperatura resultante en armarios de distribución equipados con componentes electrónicos activos.
Extracto del libro:
- Disposición de los componentes en el armario
- Disipación de calor en armarios de distribución
- Particularidades de la refrigeración de componentes de accionamiento
- Principales aspectos a tener en cuenta en la climatización de armarios
- Campos de aplicación de equipos para la disipación de calor de los armarios
- Anexo
- (lista de comprobación, datos mínimos para calcular la climatización de armarios de distribución, herramientas de proyección, dimensionamiento de un componente de climatización e indicaciones para CEM)
El "Projektierungshandbuch Schaltschrank-Entwärmung" (Manual de proyección para la disipación de calor en armarios de distribución") se encuentra disponible en las librerías con el código ISBN 978-3-937889-74-0 en la renombrada editorial "Süddeutscher Verlag onpact".
Download
- Therm full version online
- Therm full version offline
- Alternative download (HTTP)
- Alternative download (FTP)