Mayor
simplicidad
Mayor disminución de la complejidad a partir de una técnica de ensamblaje más simple y universal para cualquier aplicación.
Aváncese a la competencia aprovechando nuestra experiencia y benefíciese de la red del futuro de alto rendimiento para la Industria 4.0. El marco para nuestra cadena de valor se proporciona conectando en red todos los elementos involucrados en la cadena de valor para que toda la información relevante esté disponible en tiempo real y utilizando los datos para derivar la corriente óptima de valor añadido en cualquier momento.
La disponibilidad transversal de los datos es la clave de los procesos de producción automatizados. Se basa en un prototipo virtual con toda la información relevante, asegurando la máxima eficiencia posible en cada punto de su flujo de trabajo. Para garantizar la traducción fidedigna a la práctica, nuestros colegas de Eplan han desarrollado herramientas de ingeniería integradas que obtienen beneficios en su trabajo diario.
El conjunto es mucho más que la suma de sus elementos. Parece sencillo, pero en realidad se trata de un proceso innovador que nos impulsa a continuar desarrollando soluciones de sistema únicas. Soluciones de sistema capaces de ofrecer un claro beneficio a los usuarios, aumentar la eficiencia y ayudar a nuestros clientes a mejorar su posición frente a la competencia.
La interconexión multidisciplinar refuerza la digitalización y crea mayor eficiencia. Gracias a herramientas de ingeniería, a una técnica estandarizada, así como a máquinas procesadoras automatizadas es posible crear cadenas de valor integradas. De esta forma optimizamos los procesos en el taller, conformamos la base para una amplia automatización y proporcionamos un aumento de la productividad.
La colocación y la extracción de la junta de ensamblaje se realiza en un abrir y cerrar de ojos en la posición exacta.
Al atornillar las piezas de ensamblaje se posicionan los armarios de forma segura.
Las piezas de ensamblaje se han diseñado, de forma que con tan solo tres soluciones de unión diferentes sea posible realizar todas las formas de ensamblaje de armarios posibles. Así se facilita la selección y se simplifica la ingeniería.
La posibilidad de realizar un ensamblaje desde los cuatro lados permite adaptarse a cualquier situación de espacio.
Mayor disminución de la complejidad a partir de una técnica de ensamblaje más simple y universal para cualquier aplicación.
Ir al producto
Gracias a su clip integrado, el bloque deslizante de la placa de montaje se puede quitar y reinstalar fácilmente sin la necesidad de herramientas, lo que facilita el trabajo en torno al proceso de mecanizado completamente automático.
La práctica guía deslizante para placas de montaje puede extraerse tras la colocación de la placa y utilizarse en otro punto del armario como chasis.
La opción de un juego de instalación especial para instalar la placa de montaje 20 mm al fondo del armario, permite disponer de un espacio adicional en la profundidad del armario.
El clip en el extremo superior de la placa de montaje asegura la placa durante el montaje, por una sola persona, hasta el atornillado definitivo.
El código QR en todas las piezas planas a mecanizar simplifica la integración completamente automática en el flujo de trabajo de la producción y permite una monitorización digital desde a recepción del material hasta la finalización del proyecto.
Mayor ahorro de tiempo, más opciones de montaje y mayor comodidad de montaje gracias a la mejora de los juegos de montaje, también para cargas dinámicas.
Ir al producto
Los chasis de fácil montaje mediante un simple giro y con un soporte de fijación optimizado, facilitan el montaje en espacios reducidos, haciendo posible incluso realizar un montaje con posterioridad.
El uso de chasis de montaje estándar, también como soporte del techo y laterales, simplifica la ingeniería y el montaje, así como el estocaje de piezas.
La posibilidad de instalar los dos chasis a la misma altura en el nivel interior y exterior aumenta la estabilidad y resistencia, por ej. para componentes de elevado peso.
El perfil del bastidor permite un montaje sin obstrucción desde el exterior, facilitando a su vez el montaje con posterioridad del chasis en posiciones no accesibles desde el interior.
El mismo perfil del bastidor en horizontal que en vertical, permite un uso universal de chasis y guias comunes, reduciendo así el número de variantes de piezas en hasta un 40% sin pérdida de la funcionalidad.
El perfil patentado proporciona, con su ingeniosa geometría, mayor estabilidad y resistencia a la torsión.
El canalón integrado evita una exposición continuada de la junta a la humedad.
El perfil en C de los chasis y las guías crea un nivel de montaje adicional hacia el exterior.
El troquel cuadrado continuo permite el uso de tuercas enjauladas M6/M8, ampliando así las posibilidades de montaje en todos los niveles del perfil.
La cantonera con bastidor de suelo soldado facilita la fijación al suelo y al zócalo, aumentando la estabilidad.
Más comodidad de montaje y una ingeniería eficiente gracias a un perfil de bastidor simétrico en todos los niveles en retícula de 25 mm, accesible desde todos los lados.
Ir al producto
La pieza plana selladora no limita el giro del bastidor móvil u otros componentes.
También es posible introducir los soportes planos a posteriori desde el exterior, sin necesidad de desmontar los dorsales premontados.
El dentado de serie en el marco tubular de la puerta agiliza el guiado de cables en la puerta. La fijación de cables a la puerta puede realizarse de forma rápida usando bridas de cables convencionales.
La ayuda de posicionamiento para laterales y dorsales permite el montaje con fijación previa por una sola persona y atornillar con ambas manos.
El innovador mecanismo de clip de sujeción de los soportes planos acelera la instalación de los paneles laterales.
No es necesario realizar ninguna mecanización en la puerta para el montaje de las bisagras de 180°, reduciéndose así el tiempo de montaje en hasta 30 minutos por puerta.
Gracias a su ingeniosa geometría, el perfil especial garantiza una excelente estabilidad, resistencia a la torsión y flexibilidad en la instalación de la puerta.
Con el porta esquemas digital de Rittal ePOCKET, la documentación de tus equipos y sistemas está siempre actualizada. Además, se puede acceder a ella directamente desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar.
La sencilla sustitución, sin herramientas, de los sistemas de cierre, como por ej. de la empuñadura Confort, reduce el tiempo de montaje en hasta un 50%.
La nueva bisagra permite un montaje y desmontaje de las puertas sencillo y sin herramientas. Ya no es necesario realizar un bloqueo y desbloqueo de los pernos de las bisagras.
La posibilidad de montaje de las bisagras en armarios de dos puertas en la puerta principal o la adyacente, según necesidades, proporciona mayor flexibilidad para el montaje de refrigeradores en las puertas del armario y evita golpes entre el equipo y la puerta.
Más flexibilidad, comodidad de montaje y rentabilidad gracias a la inteligente técnica de bisagras, a la técnica de cierres intercambiables de montaje rápido y al ahorro de procesos de mecanizado.
Ir al producto
La sencilla fijación de las chapas de entrada de cables con tornillos se realiza de forma rápida y establece a la vez la compensación automática de potencial.
Una conexión directa mediante un tornillo entre los componentes del zócalo y el armario establece automáticamente la compensación de potencial, haciendo innecesarias las cintas de puesta a tierra.
La gran abertura en el robusto bastidor de suelo facilita el montaje de los cables.
La pieza de centrado para montaje del zócalo al bastidor del armario asegura el posicionamiento preciso del armario sobre el zócalo y proporciona a la vez el grado de protección IP y del bastidor si se usa sin zócalo.
Los puntos de puesta a tierra señalizados de serie ofrecen una ayuda rápida y agilizan la tarea.
Los cantos romos evitan dañar los cables durante su guiado en la parte inferior del armario.
La fijación del armario al zócalo o al suelo se realiza, según elección, a través de una rosca M12 en la cantonera o en el robusto suelo.
Mayor aprovechamiento del espacio, facilidad de trabajo y ahorro de tiempo gracias a la elevada compatibilidad entre el armario y el zócalo, también en el ensamblaje y los accesorios.
Ir al productoFlujo de trabajo sencillo gracias a la ingeniería basada en software
Siempre hay dos versiones de este armario: la real y la digital. La máxima calidad de datos del VX25 garantiza una mayor flexibilidad para la configuración, la fabricación y el montaje. Y con el "prototipo virtual", la persona que mejor conoce a su compañía (usted) puede planificar, solicitar, procesar y mucho más.
Más opciones, más eficiencia, menos esfuerzo:
Esto se debe en particular a un perfil de bastidor con una retícula de 25 mm que es simétrica en todos los niveles. El VX25 también es accesible desde todos los lados, incluso desde el exterior. Sin embargo, aunque las opciones de expansión, montaje y ensamblaje son ilimitadas, no podría ser más fácil de usar.
Características perfectas para una incluso mayor eficiencia:
Este armario es especialmente bueno para ahorrar tiempo. Porque con su acceso optimizado y un ensamblaje aún más cómodo, el VX25 también se ha construido para permitir el montaje parcialmente sin herramientas. Significa que puede diseñar sus procesos de trabajo aún más fácilmente, mejor y de manera más rápida, y también más segura, por cierto.
Con el portadocumentos digital de Rittal ePOCKET, la documentación de tus equipos y sistemas está siempre actualizada. Además, se puede acceder a ella directamente desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto acelerará tus procesos en todas las fases de operación, además de ahorrarte un valioso tiempo y dinero.
RITTAL ePOCKET – EL HOGAR DIGITAL DE LA TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓNNuestros vídeos muestran lo rápido y fácil que es montar el VX25, haciendo que todo sea más rápido y más fácil.
¿Tiene cualquier duda relacionada con el nuevo sistema de armarios ensamblables VX25? Contacte con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle a resolver sus dudas.
Le contactaremos lo antes posible.
El nuevo sistema de armarios ensamblables VX25 no está disponible en todos los países.